Pour contrôler ses dépenses et la température de son logement, rien de mieux qu’un thermostat. La régulation sera simple et précise. 

legrand-electriciens-certifies-prestation-3-1.jpg

Pourquoi faire installer un régulateur de chauffage ?

  • pour piloter la température de son logement même à distance
  • pour programmer des plages horaires d’activation ou désactivation du chauffage suivant votre besoin
  • pour adapter la température de votre logement en fonction de vos heures de présence
  • pour contrôler votre consommation et ainsi faire baisser votre facture d’énergie
Je veux un devis
legrand-electriciens-certifies-prestation-3-2.jpg

Quel thermostat choisir ?

  • thermostat connecté : il vous assure un contrôle de la température à distance. Depuis votre smartphone, vous pouvez visualiser votre consommation, ajuster le chauffage de votre logement et effectuer des plages de programmation
  • thermostat programmable : il propose une personnalisation des réglages. La température peut, par exemple, être programmée selon les moments de la journée
  • thermostat d’ambiance : réglage manuel de la température de la maison
Découvrir

Faites des économies avec les thermostats connectés Legrand !

  • je crée et modifie les plannings de température
  • je gère la température de consigne
  • j’active la fonction Boost pour une chauffe rapide
  • je contrôle plusieurs thermostats dans la maison 
  • je contrôle plusieurs maisons (pratique pour une maison secondaire)

 

Confort et économies garantis avec les thermostats connectés ! D’utilisation simple et intuitive, ils se contrôlent via leur écran, à distance via une App dédiée ou par la voix via un assistant vocal. 

coup_de_pouce-electricien-certifie.png

624 € d’économie, un coup de pouce qui fait du bien

Le gouvernement offre une subvention allant jusqu’à 624 € pour vous aider à faire baisser votre consommation d’énergie et votre facture. Demandez un devis pour l’installation de solutions Legrand chez vous. Vous pourrez grâce à cela mieux maîtriser votre consommation énergétique.

  • une consommation maîtrisée avec l’appli Home + Control disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play
  • des températures idéales dans toutes les pièces avec les Thermostats connectés et têtes thermostatiques
découvrir la subvention
ec-interieur-maison-smarther-noir-700x700_7.jpg

Smarther with Netatmo

  • design (existe en blanc ou noir)
  • encastré dans le mur
  • sans pile (relié directement sur secteur)
ec-thermostat-modulant-intelligent-netatmo-mc-pro-700x700.jpg

Thermostat Modulant Intelligent Netatmo

  • moderne, design
  • sans fils, posez-le où vous voulez
  • compatible avec les chaudières Open Term
Arnaud installe le Thermostat Intelligent Netatmo

Reportages

Nos électriciens certifiés en parlent !

  • Arnaud installe le Thermostat Intelligent Netatmo