3 étapes clés sont à suivre pour assurer une rénovation électrique performante et fiable à tous points de vue : le diagnostic, les plans d’installation et les travaux. L’assurance d’une sécurité au quotidien, dans le respect de la norme NF C 15-100.

couple-diagnostique-maison-530x350.jpg

Étape 1 : effectuer un diagnostic

Connaître l’état précis de votre installation est un élément clé pour en assurer la bonne rénovation.

Faites appel à un professionnel certifié pour effectuer un diagnostic qui vous permettra de :

  • connaître l'état général des composants, les éventuels risques en présence et les modifications requises par la norme NF C 15-100
  • définir les améliorations possibles pour une optimisation de vos consommations électriques
Découvrir la norme NF C 15-100
main-plan-installation-electrique-530x350.jpg

Étape 2 : élaborer les plans d’installation

Concevoir la nouvelle installation électrique est primordial pour en assurer la complétude et anticiper les travaux à réaliser à tous les niveaux : tableau électrique, gaines, câbles et fils électriques, etc.

Les plans permettent aussi de détailler les composants de votre future installation tels que les circuits électriques, les commandes et les branchements.

À noter : les pièces d’eau de type salle de bain font l’objet d’obligations spécifiques.

equipe-chantier-electrique-530x350.jpg

Étape 3 : démonter et rénover

Après avoir coupé le courant, il s’agit de retirer de l’installation tous les éléments que le diagnostic a permis d’identifier comme à remplacer.

Place ensuite :

  • au remplacement de ces composants
  • à l’installation d’éléments additionnels éventuels
  • à la réalisation des connexions requises
  • à la connexion de l’installation à la terre
  • à la vérification du bon fonctionnement de l’installation

Faire appel à un électricien certifié

Bien que passer par un professionnel revienne plus cher que de réaliser des travaux de rénovation soi-même, il est fortement recommandé de faire appel à un électricien. Au-delà d’être plus rapide, l’intervention d’un professionnel :

  • vous assure des plans d’installation fiables et complets
  • vous garantit de répondre parfaitement aux normes électriques
  • vous permet d’être assuré en cas de malfaçon ou d'accident

Une fois les travaux de rénovation électrique terminés, l’électricien vous remet une attestation de conformité, délivrée par le Consuel. Ce document équivaut à un DEO (diagnostic électrique obligatoire), document requis si vous mettez votre bien rénové en location dans les 6 ans suivant la réalisation des travaux.

À noter : la rénovation électrique peut engendrer des besoins en matière de maçonnerie et de décoration ! Pensez-y en amont pour avoir une idée précise des artisans à contacter et bien maitriser votre budget.

Découvrir le diagnostic