Des commandes et branchements en bon état, c’est bien. Avec un tableau électrique aux normes, c’est encore mieux ! Véritable cœur de l’installation électrique, le tableau doit faire l’objet d’une attention toute particulière. Bien que cela puisse engendrer un certain coût, maintenir son bon état et le bon fonctionnement de ses composants est essentiel. Cela participe à la mise aux normes de l’installation mais assure également la sécurité des personnes et des biens.

femme-tableau-electrique-escalier-530x350.jpg

NF C 15-100 : la norme de référence

Mise en œuvre au sein d’une gaine technique logement (GTL), manettes des disjoncteurs situées à une certaine hauteur, réserve de 20% de modules libres ou encore équipements précis requis selon votre installation et les appareils en présence dans votre logement, votre tableau électrique doit se conformer à un ensemble de règles précises stipulées par la norme NF C 15-100.

Une rénovation de votre tableau s’impose s’il n’est pas conforme !

Rénover selon la norme nf c 15-100
pere-fille-salon-manettes-jeu-530x350.jpg

Assurer la sécurité des personnes et des biens

Au-delà d’un non-respect de la norme, un tableau électrique vétuste ou ne répondant plus aux besoins du logement engendre des risques sécuritaires majeurs tels que des chocs électriques et des incendies.

Mettre son tableau électrique aux normes, c’est faire le choix d’une installation électrique à même de protéger les occupants et les équipements reliés aux circuits du tableau.

En cas d’accident d’ordre électrique, votre assurance peut faire appel à une expertise et se désengager si votre tableau n’est pas conforme à la norme NF C 15-100.

Faites appel à un électricien certifié pour rénover votre tableau électrique et bénéficier des solutions les plus performantes possibles, adaptées à votre logement. L’assurance d’une mise aux normes optimale et d’une véritable tranquillité d’esprit au quotidien !

homme-smartphone-tableau-dwn-530x350.jpg

Installer des solutions connectées pour encore plus d’efficacité

Avec le tableau connecté Drivia with Netatmo, vous avez l’assurance d’un plus grand confort au quotidien et de consommations d’énergie maitrisées.

Découvrir drivia™ with netatmo